Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142583
Codice del modello: SW-XSOFT-CODESYS-2-M

Software di programmazione Eaton CODESYS, PLC(S), in conformità alla norma IEC61131-1, licenza multiutente

General specifications

Nome prodotto
Software CODESYS Eaton
Sigla catalogo
142583
EAN
7640130096851
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
162 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
SW-XSOFT-CODESYS-2-M

Features & functions

Dotato di:
Editor per il diagramma di flusso del linguaggio di programmazione
Editor per linguaggio di programmazione FBD (Function Block Diagram, diagramma a blocchi)
Editor per linguaggio di programmazione ST (Structured Text, testo strutturato)
Editor per linguaggio di programmazione SFC (Sequential Function Chart, diagramma sequenziale)
funzione tecnologica integrata
Editor per linguaggio di programmazione IL (Instruction List, lista istruzioni)
Editor per linguaggio di programmazione LD (Ladder Diagram, diagramma a scala)
Funzioni
Funzione di comunicazione
funzione di manutenzione integrata
Funzione di configurazione
funzione di analisi
funzione di messa in servizio integrata
Funzione di diagnosi
Funzione rilevamento dati
Funzione di analisi
Funzione di configurazione dell'applicazione
funzione di simulazione integrata
Funzione di movimento

General information

Software
Guida e documentazione complete
Programmazione secondo IEC 61131-1 con IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC
Licenza multiutente
Configuratore OPC
Supporta XV, XC, XN, EC4P
XSOFT-CODESYS-2
Selezione del menu in 5 lingue
Sistemi operativi: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8
Adatto per
Sistema operativo Windows 7
Sistema operativo Windows 8
Altro sistema operativo
Sistema operativo Windows Vista
Sistema operativo Windows XP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.