Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143137
BP-U-3S-MES-600/12-ST

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione di installazione lamiera di acciaio completo LxA = 600 x 1260 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143137
EAN
4015081398096
Lunghezza/profondità del prodotto
243 mm
Altezza prodotto
1260 mm
Larghezza prodotto
634 mm
Peso prodotto
32 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-MES-600/12-ST

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Sigillabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
1227 mm
Larghezza interna
606 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
242 mm
Metodo di montaggio
Da incasso (gesso)
Guida DIN
Numero di file
6
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Profondità interna
240 mm
Grado di protezione
IP30

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
67 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
134 W

Esporta le caratteristiche del prodotto