Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadri di distribuzione di servizio con sottopensile di montaggio 144 SU, L x A x P = 573 x 1200 x 175 mm
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
143139
|
| EAN |
4015081398119
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
1200 mm
|
| Larghezza prodotto |
573 mm
|
| Peso prodotto |
23.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-MN-MES-600/12-ST
|
| Caratteristiche |
accoppiabile
Versione EMC |
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Grigio
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK07
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Tipo di installazione |
Installazione a pavimento possibile
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
0
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Profondità interna |
175 mm
|
| Grado di protezione |
IK07
Altro |
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
58 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
117 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
62 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
60 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
123 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
120 W
|