Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143140
BP-U-3S-MES-600/15-ST

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione di installazione lamiera di acciaio completo LxA = 600 x 1560 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143140
EAN
4015081398126
Lunghezza/profondità del prodotto
243 mm
Altezza prodotto
1560 mm
Larghezza prodotto
634 mm
Peso prodotto
37.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-MES-600/15-ST

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Sigillabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
1527 mm
Larghezza interna
606 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
242 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
Da incasso (gesso)
Numero di file
7
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Profondità interna
240 mm
Grado di protezione
IP30

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
79 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
159 W

Esporta le caratteristiche del prodotto