Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143229
XVTL-AB-135

Custodie Eaton xEffect xVtl Custodia interruttore e meccanismo di controllo, staffa di ancoraggio, per L = 1350 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
143229
EAN
4015081398935
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
1255 mm
Peso prodotto
0.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-AB-135

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Staffa di supporto
Accessorio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.