Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143230
Codice del modello: XVTL-AB-85

Custodie Eaton xEffect xVtl Custodia interruttore e meccanismo di controllo, staffa di ancoraggio, per L = 850 mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
143230
EAN
4015081398942
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
755 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-AB-85

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Staffa di supporto
Accessori

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.