Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143246
XVTL-EP-4/20

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Cornice, EP, per AxL=2000x425mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Cornice Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
143246
EAN
4015081399109
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
5.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-EP-4/20

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.