Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143248
Codice del modello: XVTL-EP-85/20

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Cornice, EP, per AxL=2000x850mm

General specifications

Nome prodotto
Cornice Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
143248
EAN
4015081399123
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
5.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-EP-85/20

Delivery program

Modello
Piastra cieca
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
Altro
Materiale
Metallo

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.