Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143807
Codice del modello: CHSZ-01/05

Eaton Moeller series xComfort - Dispositivi di controllo. Comando a distanza, allarme, 1 via

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort dispositivo di controllo da remoto
Sigla catalogo
143807
EAN
4015081403318
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.059 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CHSZ-01/05

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Comando da remoto
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
Nessuno
Dotato di:
Connessione bus
Finitura superficie
Opaco
Alimentazione
Batteria
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Tipo prodotto sistema bus
Comando a distanza
Numero di canali
1
Numero RAL (Akin)
7037
Colore
Grigio
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Altro
Modello
Trasmittitore manuale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.