Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

143822
XVTL-TE800

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Depth fitting kit, for D=800mm

Specifiche generali

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalog Number
143822
EAN
4015081403561
Product Length/Depth
666 mm
Product Height
64 mm
Product Width
78 mm
Product Weight
1.382 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-TE800

Gamma

Model
Metric

Technical data - mechanical

Material
Steel
Mounting method
Screw mounting
Number of height units
0
Profile height (busbar)
16 mm
Surface finishing
Galvanized

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.