Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143828
Codice del modello: XVTL-TT600

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Guida DIN per montaggio in profondità, per P=600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Guida DIN Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
143828
EAN
4015081403622
Lunghezza/profondità del prodotto
466 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.343 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-TT600

Gamma

Modello
Metrico

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a vite
Numero di unità di altezza
0
Altezza profilo (sbarra collettrice)
18 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.