EPTV450. Guida DIN verticale
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
143840
|
| EAN |
4015081403745
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
415 mm
|
| Larghezza prodotto |
16 mm
|
| Peso prodotto |
0.338 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EPTV450
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
profilo singolo
|
| Larghezza foro |
3.6 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Spessore materiale |
2 mm
|
| Tipo di perforazione |
3 lati forati
|
| Forma profilo |
profilo a U
|
| Larghezza fessura |
9.5 mm
|
| Protezione superficiale |
con zincatura galvanica/elettrolitica
|