Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143850
EPTV1950A-BP

EPTV1950A-BP. Guida DIN verticale

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143850
EAN
4015081403844
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1915 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
1.56 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPTV1950A-BP

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
profilo singolo

Technical data - mechanical

Larghezza foro
3.6 mm
Materiale
Acciaio
Spessore materiale
2 mm
Tipo di perforazione
3 lati forati
Forma profilo
profilo a U
Larghezza fessura
9.5 mm
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.