Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143852
Codice del modello: EPTH500

EPTH500. Guida DIN orizzontale

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143852
EAN
4015081403868
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
16 mm
Larghezza prodotto
465 mm
Peso prodotto
0.379 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPTH500

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Altro
Modello
profilo singolo

Technical Data - Mechanical

Larghezza foro
3.6 mm
Materiale
Acciaio
Spessore materiale
2 mm
Tipo di perforazione
3 lati forati
Forma profilo
profilo a U
Larghezza fessura
9.5 mm
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.