Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143864
BPZ-TW

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Staffe per montaggio guida verticale EPTV (1 set = 2pz)

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143864
EAN
4015081403981
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
34 mm
Peso prodotto
0.252 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TW

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Adatto per lunghezza/profondità
250 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.