Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143868
Codice del modello: EP22AP

EP22AP. Piastrina di protezione, esecuzione chiusa

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143868
EAN
4015081404025
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.413 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EP22AP

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.