Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143869
Codice del modello: EP23AP

EP23AP. Piastrina di protezione, esecuzione chiusa

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143869
EAN
4015081404032
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.568 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EP23AP

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.