Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143870

Piastra piastra frontale Eaton xEnergy Basic EP24AP. Piastrina di protezione, esecuzione chiusa

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143870
EAN
4015081404049
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.723 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP24AP

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.