Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143872
EP51AP

Piastra frontale Eaton xEnergy Basic EP51AP. Piastrina di protezione, esecuzione chiusa

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143872
EAN
4015081404063
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
0.438 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP51AP

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.