Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143875
EP54AP

EP54AP. Piastrina di protezione, esecuzione chiusa

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143875
EAN
4015081404094
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
1.256 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EP54AP

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.