Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143880
Codice del modello: EP74AP

Piastra frontale Eaton xEnergy Basic EP74AP. Piastrina di protezione, esecuzione chiusa

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143880
EAN
4015081404148
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
750 mm
Peso prodotto
1.789 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP74AP

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.