Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143887
EP24ORG

EP24ORG. Piastrina di protezione, versione aperta

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143887
EAN
4015081404216
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.597 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EP24ORG

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.