Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143889
Codice del modello: EP51ORG

Piastra frontale Eaton xEnergy Basic EP51ORG. Piastrina di protezione, versione aperta

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143889
EAN
4015081404230
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
0.375 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP51ORG

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.