Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143903
Codice del modello: EP52RG

EP52RG. MCB mounting unit

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143903
EAN
4015081404377
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
300 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
1.001 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP52RG

Technical Data - Mechanical

Number of modular spacings per DIN-rail
24
Number of DIN rails
2
Row distance
150 mm

Additional information

Functions
Extension possible
Additional equipment

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.