Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143905
Codice del modello: EP54RG

EP54RG. MCB mounting unit

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143905
EAN
4015081404391
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
1.837 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP54RG

Informazioni aggiuntive

Functions
Extension possible

Technical data - mechanical

Number of DIN rails
4
Number of modular spacings per DIN-rail
24
Row distance
150 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.