Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143907

EP72RG. MCB mounting unit

Specifiche generali

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143907
EAN
4015081404414
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
300 mm
Product Width
750 mm
Product Weight
1.445 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP72RG

Informazioni aggiuntive

Functions
Extension possible

Technical data - mechanical

Number of DIN rails
2
Number of modular spacings per DIN-rail
36
Row distance
150 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.