Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143910
Codice del modello: EP21RK1

EP21RK1. Unità di montaggio su guida DIN

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143910
EAN
4015081404445
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.362 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EP21RK1

Additional information

Funzioni
Possibilità di applicazione
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Numero di guide DIN
1
Numero di interdistanze modulari per guide DIN
12
Distanza tra le righe
150 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.