Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143945
Codice del modello: EP23GRC324-OG

EP23GRC324-OG. Bus mounting base mounting unit

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143945
EAN
4015081404797
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
450 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.568 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP23GRC324-OG

Additional information

Fitted with:
Cover
Mounting plate

Technical Data - Mechanical

Built-in depth
31.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.