Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143946
EP53GRC405-OG

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Unità di montaggio di base per montaggio bus

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143946
EAN
4015081404803
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
0.983 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP53GRC405-OG

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Piastra di montaggio
Coperchio

Technical data - mechanical

Profondità interna
31.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.