Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143947
Codice del modello: EP22GRT3000R-OG

Eaton xEnergy Basic NH sezionatore unità di montaggio

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143947
EAN
4015081404810
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.413 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP22GRT3000R-OG

Additional information

Dotato di:
Piastra di montaggio
Coperchio

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
31.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.