Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143949

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. NH unità di montaggio sezionatore fusibilato misura 00

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143949
EAN
4015081404834
Lunghezza/profondità del prodotto
41.5 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP24GTL400-OG

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Piastra di montaggio
Coperchio
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Profondità interna
71.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.