Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143950
Codice del modello: EP54GTL900-OG

EP54GTL900-OG. NH fuse switch disconnectors mounting unit size 00

Specifiche generali

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143950
EAN
4015081404841
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP54GTL900-OG

Informazioni aggiuntive

Fitted with:
Cover
Mounting plate

Technical data - mechanical

Built-in depth
71.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.