Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143955
Codice del modello: EP55GTL4-OG

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. NH unità di montaggio sezionatore fusibilato misura 1-3, EP55

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143955
EAN
4015081404896
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP55GTL4-OG

Additional information

Dotato di:
Piastra di montaggio
Coperchio

Technical data - mechanical

Profondità interna
150.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.