Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143961
Codice del modello: UKH

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsetto per cablaggio porte

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143961
EAN
4015081404957
Lunghezza/profondità del prodotto
13.5 mm
Altezza prodotto
42.5 mm
Larghezza prodotto
57 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
UKH

Gamma

Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.