EP53GLD630/1000-OG. Sezionatore unità di montaggio Dumeco
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
143970
|
| EAN |
4015081405046
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
185 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
3.186 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
EP53GLD630/1000-OG
|
| Valori nominali amperaggio |
1000 A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Numero di interruttori |
1
|
| Dotato di: |
lastra di copertura in plastica
Coperchio |
| Adatto per |
Sezionatore
|