Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143972
Codice del modello: EP22QSA063/125/160-OG

EP22QSA063/125/160-OG. NH switch-disconnectors mounting unit size QSA

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143972
EAN
4015081405060
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.002 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP22QSA063/125/160-OG

Informazioni aggiuntive

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover

Gamma

Amperage rating
160 A
Number of poles
Four-pole

Technical data - mechanical

Frame
NH00
Mounting method
Mounting plate
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.