EP53QSA630-OG. NH sezionatore unità di montaggio grandezza QSA
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
143974
|
| EAN |
4015081405084
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
230 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
2.888 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
EP53QSA630-OG
|
| Caratteristiche |
Commutazione simultanea N-neutro
|
| Dotato di: |
Coperchio
|
| Valori nominali amperaggio |
630 A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Carcassa |
NH3
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
1
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
1
|