EP22NZM1R-OG. Unità di montaggio interruttori automatici NZM
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
143975
|
| EAN |
4015081405091
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
62 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
0.992 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
EP22NZM1R-OG
|
| Dotato di: |
Coperchio
lastra di copertura in plastica |
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Numero di interruttori |
1
|