Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143976
EP22NZM2R-OG

EP22NZM2R-OG. Unità di montaggio interruttori automatici NZM

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143976
EAN
4015081405107
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.291 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EP22NZM2R-OG

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
lastra di copertura in plastica
Coperchio
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore

Gamma

Valori nominali amperaggio
250A
Numero di poli
Quattro poli

Technical data - mechanical

Numero di interruttori
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.