Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143977
EP23NZM3K-OG

Eaton xEnergy Basic, Unità di montaggio per interruttori automatici NZM

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143977
EAN
4015081405114
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.299 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EP23NZM3K-OG

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
lastra di copertura in plastica
Coperchio
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore

Delivery program

Valori nominali amperaggio
630 A
Numero di poli
Quattro poli

Technical data - mechanical

Numero di interruttori
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.