Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143978
Codice del modello: EP23NZM3R-OG

EP23NZM3R-OG. Unità di montaggio interruttori automatici NZM

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143978
EAN
4015081405121
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.299 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EP23NZM3R-OG

Additional information

Dotato di:
lastra di copertura in plastica
Coperchio
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza

Delivery program

Valori nominali amperaggio
630 A
Numero di poli
Quattro poli

Technical Data - Mechanical

Numero di interruttori
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.