Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143979
Codice del modello: EP55NZM4K-OG

EP55NZM4K-OG. Circuit-breakers mounting unit NZM

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143979
EAN
4015081405138
Product Length/Depth
112 mm
Product Height
750 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
2.92 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP55NZM4K-OG

Delivery program

Amperage rating
1600 A
Number of poles
Four-pole

Technical Data - Mechanical

Number of switches
1

Additional information

Fitted with:
Cover
Plastic cover plate
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.