Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143984

Eaton xEnergy Basic, Sostegno coperchio di chiusura, metà, versione alta

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143984
EAN
4015081405183
Lunghezza/profondità del prodotto
73.5 mm
Altezza prodotto
23.3 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
APHL05

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
9011

Gamma

Colore
Nero
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.