Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143985
EPAB-TSMP

EPAB-TSMP. Staffa di abbassamento per set piastra di montaggio per guide DIN

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143985
EAN
4015081405190
Lunghezza/profondità del prodotto
83 mm
Altezza prodotto
17.5 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.44 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EPAB-TSMP

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.