Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144013
Codice del modello: UKBUE35.75

UKBUE35.75. Staffa portacavi/passacavi

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144013
EAN
4015081405473
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.024 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
UKBUE35.75

Delivery program

Modello
Kit di montaggio
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.