Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

144014
UKBUE65.185

UKBUE65.185. Staffa portacavi/passacavi

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144014
EAN
4015081405480
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
92 mm
Peso prodotto
0.029 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
UKBUE65.185

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.