Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144015
Codice del modello: BPZ-SCH202

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Partizione, verticale e orizzontale

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144015
EAN
4015081405497
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
1920 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.55 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SCH202

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
Trattato con mano di fondo
Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.