Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144016
XVTL-SCH203

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Segregazione orizzontale e verticale, plastica, include materiale di fissaggio, altezza 2000 mm, profondità 300 mm, per XVTL

Specifiche generali

Nome prodotto
Segregazione Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
144016
EAN
4015081405503
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
1850 mm
Larghezza prodotto
2 mm
Peso prodotto
0.58 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SCH203

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Aperture connettori

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Protezione superficiale
Trattato con mano di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.