Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144017
XVTL-SCH204

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Segregazione orizzontale e verticale, plastica, incluso il materiale di fissaggio, altezza 2000 mm, profondità 400 mm, per XVTL ed xEnergy

Specifiche generali

Nome prodotto
Segregazione Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
144017
EAN
4015081405510
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
1850 mm
Larghezza prodotto
2 mm
Peso prodotto
0.97 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SCH204

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Aperture connettori

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Protezione superficiale
Trattato con mano di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.