Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144025

APZB. Maniglia a chiusura rapida dell'utensile

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144025
EAN
4015081405596
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.026 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
APZB

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.